P: As termopilhas TSD possuem proteção contra EMC?
R: Sim, até a tensão aproximada de ±2 V (Modelo do Corpo Humano). Como esses módulos são utilizados em aplicações de OEM, não há declaração CE. Em particular, distúrbios de linha acoplada como surtos, picos, alta frequência, entre outros, não podem ser removidos pelo módulo devido à baixa área da placa e o recurso de redução de preço. Não há circuito de proteção contra polaridade reversa ou sobretensão. O módulo será projetado usando capacitores para áreas de bloqueio e de plano de aterramento, para evitar distúrbios dos acoplamentos sem fio quanto possível.