Saiba como os sensores digitais de temperatura desempenham um papel fundamental em nosso mundo conectado.

Sensores Digitais de Temperatura
Os sensores digitais de temperatura podem converter a quantidade física de temperatura e a quantidade de umidade para um sensor digital, por meio de um circuito de temperatura e correspondente. Os sensores do sistema de temperatura (TSYS) estão disponíveis em encapsulamentos em miniatura, projetados especificamente para espaços apertados, e respondem rapidamente às mudanças na temperatura do processo. O design otimizado de microcircuito permite tempos de conversão rápidos, juntamente com um consumo de energia muito baixo.
Visão Geral do Produto
Portfólio de Sensores de Temperatura Digitais
- Leituras precisas com intervalo de 0,1 °C
- Temperaturas de operação de -40 °C a 125 °C
- Diversas opções de sinais de saída digitais (I²C/SPI/SDM configurável)
- Rápida resposta a incrementos
- Opções de baixo consumo de corrente para a duração máxima da bateria
- Design compacto com baixa massa térmica
- Pacotes QFN16, TDFN8 e XDFN6 disponíveis para integração simples
- Calibrado de fábrica
- Ideal para aplicações operadas por bateria
- Faixa de tensão ampliada: de 2,4 V a 5,5 V
- Resolução de 16 bits excelente
Aplicações em destaque
Sensores Digitais de Temperatura
Os sensores de temperatura digitais são usados em diversas aplicações, tais como:
- Aparelhos eletrodomésticos
- Dispositivos de uso médico
- Eletrônicos de consumo
- Casas inteligentes
- Termostatos e Climatização

Produto em destaque
Sensores de Temperatura Digitais TSYS03
A série TSYS03 de sensores de temperatura digitais da TE Connectivity foi projetada para oferecer medições de temperatura precisas em um conjunto em miniatura (TDFN8) ou ultrapequeno (XDFN6) que pode ser montado em superfícies e demanda muito pouca energia.
- Calibrados de fábrica, disponíveis com uma saída digital I2C , os sensores operam em uma ampla faixa de temperatura que vai de -40 °C a +125 °C.
- A ampla faixa de tensão e o endereço I2C programável permitem que vários sensores TSYS03 operem no mesmo barramento I2C .
- 16 bits de resolução e uma precisão de ±0,5 °C tornam esse sensor ideal para uma grande variedade de aplicações.
- O TSYS03 é um sensor de temperatura totalmente digital em um encapsulamento TDFN8 em miniatura, com dimensões de 2,5 x 2,5 x 0,75 mm, ou um encapsulamento XDFN6 ainda menor, com dimensões de 1,5 x 1,5 x 0,38 mm.
Qual é a diferença entre sensores de temperatura analógicos e digitais?
Recurso | Analógico | Digital |
---|---|---|
Precisão |
A precisão total do sistema é a soma dos elementos do sensor e do circuito de medição. ±0,2 ºC de precisão do sensor é normalmente apenas 1/2 da tolerância total de erro | Precisão do sistema de ±0,1 ºC |
Baixíssimo uso de energia |
Divisor de tensão sempre ligado consome energia constantemente | Modos de suspensão de muito baixo consumo de energia entre ciclos de atividade do sensor |
Qualidade de Dados Confiável |
Degradação devido à resistência ao contato e ao eletrodo, ruído, conversão A/D, possibilidade de leituras incorretas | Os dados digitais são ou válidos ou nulos |
Simplicidade de Integração |
Circuitos externos, codificação das tabelas de pesquisa, validação do sistema | Solicitação de E/S simples com conversão direta de dados |
Relação Custo/Precisão |
Necessidade de sensor, resistores externos, fonte de tensão estável, qualidade A/D |
Tendência competitiva e de queda de preços |
Tamanho |
Disponível em configuração de fio duplo de <1 mm | Encapsulamento de até 2,5 x 2,5 x 0,8 mm, matriz possível para aplicações com circuitos híbridos |

Esse webinar explora os desenvolvimentos técnicos e as tendências do setor que impulsionam a indústria de sensores, com foco na medição digital de temperatura.
O TSYS03 da TE Connectivity é um sensor de temperatura digital ultracompacto e preciso. Assista ao vídeo para saber mais.