Product Description
O sensor de inclinação de montagem no solo AXISENSE-2 de tensão foi desenvolvido principalmente com foco no nivelamento de plataforma, gerenciamento dinâmico de motor, proteção contra tombamento e alarme de inclinação.
View All DT RECP ASM Products (18)
Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Encapsulamento do sensor
Plastic Housing
-
Interface Signal Type
Analog
Recursos de configuração
-
Conexão Elétrica
Connector TE/AMP
Características elétricas
-
Supply Voltage (VDC)
8 – 30
-
Características do corpo
-
Orientação do produto
Horizontal
Dimensões
-
Faixas de medição (°)
Até +/-25, Até +/-45, Até +/-90
-
Housing Width (mm)
Up to 70
-
Accuracy (°)
up to +/- .3, up to +/- .5
-
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
-
Princípio de Medição
MEMS
Outro
-
Eixos de medição
Eixo Duplo
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-TSI0007