O AXISENSE-G é um sensor de inclinação com compensação de giroscópio que fornece uma poderosa combinação de elementos de detecção MEMS, juntamente com filtragem avançada. O resultado são saídas altamente precisas de detecção de inclinação, que podem suportar ambientes dinâmicos e agressivos.

Sensores de inclinação para medir inclinação e ângulo
Os sensores de inclinação, também chamados de inclinômetros, medem a inclinação ou o ângulo de objetos com base na gravidade. Nossos sensores de inclinação estão disponíveis em várias configurações e encapsulamentos para atender às diversas demandas dos clientes quanto ao intervalo de medição, sinal e condições do ambiente. Oferecemos sensores de inclinação de eixo simples ou duplo, com sinais de saída digitais ou analógicos e várias opções de montagem. Aplicações comuns incluem proteção contra tombamento e controle autônomo de caminhões e veículos de serviço pesado.
Características do Produto:
- Calibrado de fábrica
- Inclinômetros de eixo simples e duplo
- Com base na tecnologia MEMS
- Sinais de saída analógicos e digitais
- Opções de montagem horizontal e vertical
- Fácil montagem e conexão
- Encapsulamentos de design robusto para ambientes severos
- Precisão de até ±0,25°
- Resolução de até ±0,01°
- Faixas de medição de até ±180°
- Encapsulamentos com classificação ambiental IP-67 ou IP-68 disponíveis
Aplicações:
- Guindastes e guinchos
- Plataformas de elevação tipo tesoura
- Caminhões basculantes e veículos off-road
- Alinhamento de construções e estruturas
- Alinhamento de vias férreas
Como os sensores de inclinação baseados em MEMS funcionam?
- É adicionada uma massa à pastilha de silício do sensor de pressão MEMS
- Na posição horizontal, a força da gravidade flexiona a pastilha (semelhante à aplicação de pressão) e produz uma saída elétrica
- À medida que a pastilha é rotacionada para a posição vertical, a força na pastilha vai a zero, assim como a saída elétrica
- O sinal de saída é diretamente proporcional ao ângulo de inclinação