Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Encapsulamento do sensor
Industry Housing
-
Interface Signal Type
Analog
Recursos de configuração
-
Conexão Elétrica
Connector Plug MIL
Características elétricas
-
Analógico da interface (mA)
4 – 20
-
Supply Voltage (VDC)
10 – 30
Características do corpo
-
Orientação do produto
Horizontal
Dimensões
-
Resolução (°)
até +/- .01
-
Faixas de medição (°)
0 – 105, 0 – 45
-
Housing Width (mm)
Up to 120
-
Accuracy (°)
up to +/- .5
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
-
Princípio de Medição
Potenciômetro
Outro
-
Eixos de medição
Eixo Único
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-TSI0017