Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral

Nossa Tubulação Termorretrátil de Parede Pesada Nuclear Raychem WCSF é indicada para uso em sistemas de energia elétrica de usinas nucleares. Além disso, as mangas podem ser usadas em uma grande variedade de aplicações relacionadas, inclusive vedação, substituição de bainha e alívio de tensão em toda a usina nuclear. Nossa WCSF é pré-revestida com um adesivo resistente à radiação e de derretimento a quente para garantir uma alta vedação ambiental e isolamento de todas as conexões. Ela oferece instalação rápida e fácil, inspeção visual positiva e uma espessura de isolamento pré-projetada para garantir uma instalação consistente.

Nossa tubulação também pode ser fornecida como kits de componentes para aplicações específicas.

barra laranja

Principais Características

  • Instalação fácil e rápida
  • Espessura de isolamento pré-projetada para instalação consistente
  • Em conformidade com as exigências NQA-1, 10CFR50 e 10CFR21
  • Qualificação para aplicações Classe 1E ou K1
  • Retardante de chamas
  • Resistente à radiação
barra laranja

Parâmetros de teste-chave

  • Envelhecimento térmico de 40 e 60 anos a 90 °C
  • Exposição à radiação de 2.180 kGy (218 Mrad)
  • Teste LOCA de 30 dias
  • Spray químico de 30 dias
  • Perfil de pico duplo com temperatura máxima de 218 °C e pressão máxima de 8 bar (120 psig)
barra laranja
Perguntas frequentes

Perguntas Frequentes

Pergunta: Do que é feita a Tubulação Termorretrátil de Parede Pesada Nuclear Raychem WCSF?

Resposta: Nossa Tubulação Termorretrátil de Parede Pesada Nuclear Raychem WCSF é feita de matérias-primas de compostos específicos e está em conformidade com as exigências NQA-1, 10CFR50 e 10CFR21, que garantem o mais alto nível de confiabilidade e desempenho necessário para aplicações de geração de energia nuclear.

 

Pergunta: A Tubulação Termorretrátil de Parede Pesada Nuclear tem qualificação para uso em aplicações Classe 1E ou K1?

Resposta: Sim, nossa WCSF Raychem tem qualificação para uso em aplicações Classe 1E ou K1. Embora a qualificação dos equipamentos seja determinada pelo usuário final, os testes de simulação de acidentes foram realizados de acordo com os padrões IEEE e IEC, conforme exigido por organizações de supervisão regulatória.

 

Pergunta: A TE oferece outros acessórios para cabos destinados a aplicações nucleares?

Resposta: Sim, oferecemos uma linha de juntas, emendas e acessórios para cabo destinados ao ambiente nuclear. Entre em contato conosco para obter mais informações.

 

Pergunta: Onde estão disponíveis esses produtos relacionados à segurança nuclear?

Resposta: Nossas juntas de cabo, emendas e tubulações para aplicação nuclear só são disponibilizadas diretamente pela TE. Entre em contato conosco para obter mais informações.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características detalhadas do produto não estão disponíveis on-line no momento. 

Materiais relacionados