Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

O transdutor de pressão sem fio da série 65XXN é adequado para medições de pressão de líquidos ou gases, incluindo em meios difíceis, como água contaminada, vapor e fluidos levemente corrosivos. O material em contato com o meio na porta de pressão consiste em aço inoxidável 316L e a durabilidade do transdutor é excelente, sem anéis de vedação ou materiais orgânicos expostos ao meio de pressão. O 65XXN é à prova de intempéries (IP66/IP67) e aprovado de acordo com os mais recentes padrões FCC, IC e CE.

Características do Produto

  • Comunicação universal via Bluetooth
  • Fator de forma leve e pequeno
  • Limites programáveis para detecção de eventos
  • Configuração fácil com o aplicativo para smartphone TE SensorConnect
  • Certificado para atmosfera explosiva (alguns modelos)
  • Programável e configurável pelo cliente
  • Opções de roscas BSPP/NPT disponíveis
  • Faixa de pressão de 29 PSI a 5.000 PSI

Especificações Técnicas

  • Vida útil típica da bateria de mais de 2 anos com intervalos de transmissão/medição de 10 segundos em temperaturas de -20°C a 40°C
  • Vida útil típica da bateria de mais de 8 anos com intervalos de transmissão/medição de 1 minuto em temperaturas de -20°C a 40°C
  • Suporta pressões na faixa de 2 a 350 bar (29 PSI a 5.000 PSI)
  • Peso máximo: 170 g (com bateria)
  • Precisão de até ±0,1% FS
  • Bluetooth de Baixa Energia 5.0 (BLE-5)
  • À prova d'água (IP66/IP67)
  • Ampla faixa de temperatura de operação (-30 °C a 75 °C)
  • Construção robusta que pode suportar até 50 g de choque e 8 g de vibração.
  • Bateria modelo SAFT LS17330 incluída

Certificações para Locais Perigosos

Modelos Intrinsecamente Seguros

Equipamento certificado como Intrinsecamente Seguro quando modelos com o código "EX" são selecionados durante o processo do pedido. Consulte a ficha técnica para obter informações detalhadas sobre pedidos.
  • Classe IS, Divisão 1, Grupos A, B, C, D, T4
  • Classe I, Zona 0, AEx ia IIC T4 Ga
  • Ex ia IIC T4 Ga; Ta/Temperatura do processo: -30 °C a +75 °C

Aplicações Típicas

  • Monitoramento de poços e oleodutos
  • Sistemas de medição de fluidos e gases corrosivos
  • Controle e monitoramento de processos industriais
  • Sistemas de refrigeração
  • Bombas e compressores
  • Sistemas hidráulicos/pneumáticos
  • Logística inteligente
  • Equipamento agrícola
  • Geração e gestão de energia
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Pressure Sensor Type  Wireless Pressure Transducer

  • Tipo de pressão  Absoluto, Componente

Características do sinal

  • Banda de Frequência (MHz) 2400

Características do corpo

  • Material da porta  316L

Dimensões

  • Diâmetro do produto (mm) 39.8, 40.2

  • Diâmetro do produto (in) 1.57, 1.58

  • Altura do produto (mm) 77.47, 83.56

  • Altura do produto (in) 3.05, 3.29

Condições de uso

  • Pressão (bar) 2, 35, 200, 350

  • Pressão (psi) 30, 500, 3000, 5000

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -30 – 75 °C [ -22 – 167 °F ]

Operação/Aplicação

  • Output Signal Type  Bluetooth

  • Faixa de pressão de prova  Avaliado por 3X

  • Precisão de pressão  ±0.1% FSO, ±0.25% FSO

Normas da indústria

  • Aprovações de áreas perigosas  Intrinsecamente seguro

Outro

  • Opções de sensor  Proteção IP67

  • Ajuste  1/4-18 NPT, 1/4-19 BSPP

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-WPT0002

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.