Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de gaiola  Único

  • Fator de forma  XFP

  • Tipo de produtos de E/S plugáveis  Conjunto da gaiola

  • Selável  Sim

Recursos de configuração

  • Número de portas  1

  • Configuração da matriz de portas  1 x 1

Características elétricas

  • Taxa de dados (máx) (Gb/s) 10

Características do corpo

  • Classe da altura do dissipador de calor  Alto de rede, PCI, Personalizado, Redes, SAN

  • Estilo do dissipador de calor  Aleta, Lâmina, Pino

  • Altura do dissipador de calor (in) .256

  • Material de revestimento da gaiola  Estanho

  • Material do produto primário  Alumínio

  • Altura do dissipador de calor  6.5 mm [ .256 in ]

  • Acabamento do dissipador de calor  Níquel, Níquel químico, Preto anodizado

Recursos de contato

  • Material de revestimento da área compatível de contato  Ouro (Au)

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) .5

Recurso de terminação

  • Método de terminação para placa de circuito impresso  Furo passante - Encaixe por pressão

  • Comprimento do poste e cauda da terminação (mm) 2.05

  • Comprimento do poste e cauda da terminação (in) .08, .081

Acessório mecânico

  • Estilo de montagem do PCB  Dois lados (Barriga a Barriga), Furo passante - Encaixe por pressão

Características da habitação

  • Material da gaiola  Liga de Cobre, Liga de prata-níquel

  • Material do invólucro  LCP

Dimensões

  • Largura do produto (mm) 21.7, 22, 64.03

  • Largura do produto (mm) 21.7, 22, 64.03

  • Largura do produto (in) .854, 2.52

  • Comprimento do produto (mm) 21.7, 64.03, 65.53, 75.5

  • Comprimento do produto (in) .854, 2.58

  • Comprimento do produto (in) .854, 2.58

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -10 – 70 °C [ 14 – 158 °F ]

Operação/Aplicação

  • Compatível com dissipador de calor  Não, Sim

  • Aplicação do circuito  Sinal

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Bandeja, Caixa e Bandeja

Outro

  • Tubos de luz incluído  Não

  • Tipo de recurso de contenção EMI  Gaxeta elastomérica

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-X29-C1171XN

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.