Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Nossos cabos de compressão bimetálica XCX-XDX podem ser usados com terminações de baixa ou média tensão. Eles são projetados usando tecnologia de crimpagem. Eles podem ser facilmente instalados com uma ferramenta de crimpagem regular, por um instalador treinado, para certificar que o torque adequado seja aplicado para garantir uma conexão confiável e eficiente. Eles são projetados para fornecer uma conexão de corrente resistente ao envelhecimento, do cilindro de alumínio para a alma de cobre sólido. É necessário um único tamanho de conector para uma determinada seção transversal do condutor - independente da sua relação de compressão. 

barra

Principais características

  • Faixa de 16 a 1600 mm²
  • Uma tecnologia para todos os tamanhos de cabos
  • Tecnologia de soldagem por atrito
  • A profundidade do passo da crimpagem não depende das habilidades do instalador
  • Cilindro de alumínio e alma de cobre sólido
barra
barra
Perguntas frequentes

Perguntas frequentes

Pergunta: Do que são feitos os cabos de compressão bimetálicos da TE?

Resposta: O cilindro do nosso cabo de compressão bimetálico é feito de alumínio e sua alma é feita de cobre. Ambas as partes foram ligadas por tecnologia de soldagem por atrito.

 

Pergunta: Para que servem os cabos de compressão bimetálicos?

Resposta: Nossos cabos de compressão bimetálicos podem ser usados para conectar condutores de alumínio a uma barra de cobre.

 

Pergunta: Como faço para crimpar os cabos de compressão bimetálicos?

Resposta: Nossas alças de cabo de compressão bimetálicos são crimpadas usando tecnologia de recuo escalonado profundo.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Installation Technology  Crimp

  • Tamanho do rebite  M12, M14, M8

Recursos de configuração

  • Número de orifícios  1, 4, 0

Características elétricas

  • Classe de tensão (kV) ≤ 42

Características do corpo

  • Compression Barrel Type  Standard

  • Tipo de condutor  Trefilado

  • Compatible Conductor Material  Aluminum

  • Material do produto primário  Alumínio, Cobre

  • Palm Terminal Material  Copper

Recursos de contato

  • Tipo de crimpagem  Crimpagem com indentação profunda

Dimensões

  • Largura do ressalto (mm) 36, 60

  • Comprimento do barril (mm) 62, 91, 92

  • Diâmetro interno do barril (mm) 6.5, 8, 9, 11, 12.5, 13.7, 15.5, 17, 19.5, 22.5, 23.3, 26, 29.1, 32.5, 37.5, 42, 45, 5,5

  • Diâmetro interno do barril (in) .216, .255, .314, .354, .433, .492, .539, .61, .669, .767, .885, .917, 1.02, 1.14, 1.27, 1.47, 1.65, 1.77

  • Comprimento do ressalto (mm) 132, 137, 185, 200

  • Barrel Outside Diameter (mm) 16, 20, 25, 32, 34, 40, 47, 60, 65

  • Barrel Outside Diameter (in) .629, .787, .984, 1.25, 1.33, 1.57, 1.85, 2.36, 2.55

  • Diâmetro do orifício da palma  10, 10.5, 11, 12.8, 13, 16.5

  • Compatible Conductor Range (AWG/kcmil) 1/0 – 1/0, 1000 – 1000, 1243 – 1243, 1578 – 1578, 1973 – 1973, 2/0 – 2/0, 2 – 2, 2368 – 2368, 250 – 250, 3/0 – 3/0, 300 – 300, 350 – 350, 4 – 4, 500 – 500, 600 – 600, 6 – 6, 800 – 800

  • Compatible Conductor Cross-Section Range (mm²) 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400, 500, 630, 800, 1000, 1200

Operação/Aplicação

  • Power Component Application Type  Indoor, Outdoor

  • Compression Connector Product Type  Terminal Lug

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o  Designed to Meet NFC 63-061 Class A Requirements, IEC 61238-1 Class A

Disponibilidade do produto

  • Disponibilidade do produto  Américas, China, Europa, Oriente Médio e África

  • Disponibilidade do produto  Américas, China, Europa, Oriente Médio e África

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-XCX-XDX

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo