Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de gaiola  Combinado, Único

  • Tipo de acessório térmico incluído  Dissipador de calor

  • Fator de forma  zSFP+

  • Tipo de produtos de E/S plugáveis  Conjunto da gaiola

  • Selável  Não, Sim

Recursos de configuração

  • Estilo de Tubos de luz  Padrão

  • Número de portas  1, 2, 3, 4, 6, 8

  • Configuração da matriz de portas  1 x 1, 1 x 2, 1 x 3, 1 x 4, 1 x 6, 1 x 8

Características elétricas

  • Taxa de dados (máx) (Gb/s) 16, 28, 32

Características do corpo

  • Classe da altura do dissipador de calor  Alto de rede, Curto de rede, PCI, Personalizado, SAN

  • Estilo do dissipador de calor  Aleta, Pino

  • Altura do dissipador de calor (in) .108

  • Altura do dissipador de calor  2.75 mm [ .108 in ]

  • Acabamento do dissipador de calor  Níquel químico

Recursos de contato

  • Material de revestimento da área compatível de contato  Ouro (Au)

  • Material de subplaca de contato  Níquel

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) .5

  • Material de revestimento de cauda  Ouro

  • Material de revestimento da área de terminação de contato PCB  Ouro, Ouro flash

Recurso de terminação

  • Método de terminação para placa de circuito impresso  Furo passante - Encaixe por pressão

  • Comprimento do poste e cauda da terminação (mm) 2.05, 3

  • Comprimento do poste e cauda da terminação (in) .071, .081, .118

  • Comprimento do poste e cauda da terminação (mm) 2.05, 3

Características da habitação

  • Material da gaiola  Aço Inoxidável, Liga de prata-níquel

Dimensões

  • Espessura do PCB (recomendada) (mm) 1.5, 2.25, 3

  • Espessura do PCB (recomendada) (in) .059, .089, .118

  • Espessura do PCB (recomendada) (mm) 1.5, 2.25, 3

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -40 – 85, -55 – 105

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°F) -67 – 221, -40 – 185

Operação/Aplicação

  • Compatível com dissipador de calor  Não, Sim

  • Aplicações de E/S plugáveis  Aprimorado para EMI, SFP+, zSFP+ aprimorado termicamente

  • Aplicação do circuito  Sinal

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Bandeja

Outro

  • Tubos de luz incluído  Não, Sim

  • Tipo de recurso de contenção EMI  Molas EMI internas/externas

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-Z8-P650632

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.