Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Revestimento de adesivo :
Sim
-
Installation Technology :
Heat Shrink
-
Tipo do produto do envoltório do cabo de passagem :
Reinforced Sleeve
-
Power Component Options :
Channels & Clips
-
Estilo de revestimento :
Em linha
-
Estilo de parede (excluindo adesivo) :
Único
Características elétricas
-
Classe de tensão (kV):
≤ 1
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Preto
-
Maleabilidade :
Semirrígido
-
Material do produto primário :
Poliolefina reticulada
-
Razão de encolhimento :
> 2.5:1
Acessório mecânico
-
Reforço Mecânico :
Tecido (trançado) reforçado
Dimensões
-
Espessura da parede recuperada (Max) (mm):
1.5
-
Compatible Cable Diameter (Min) :
42 mm [ 1.653 in ]
-
Diâmetro de cabo compatível (máx) :
164 mm [ 6.456 in ]
-
Comprimento do produto :
2500 mm [ 98.425 in ]
-
Espessura da parede :
Médio
Condições de uso
-
Resistência Ambiental :
Contaminated Water, Salt Water, Umidade, Desagregação, Chuva
-
Tipo de resistência a fluidos :
Hydrocarbons, Transformer Oil
-
Requisito de inflamabilidade :
Sem retardador de chamas
Operação/Aplicação
-
Resistência mecânica :
Contra impacto mecânico ou dano
-
Resistência térmica :
Aplicável para baixas temperaturas, aplicável para altas temperaturas, retardante de chamas
-
Power Component Application Type :
Underground
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o :
IEC 60684-3-247, HD631.2, IEC 60684-3-214, IEC 60684-3-246
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto :
Mundial
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
10
Outro
-
Uso do produto :
Cable Jacketing, Reparo da capa de cabo