Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Power Component Options :
Mechanical Connectors Included
-
Estilo da blindagem do cabo :
Alumínio de bainha, Fita de cobre
-
Joints & Splices Connector Type :
Mechanical
-
Installation Technology :
Heat Shrink
-
Tipo de produtos de gaxetas e emenda :
Inline Joint
Características elétricas
-
Classe de tensão (kV):
≤ 72
Características do corpo
-
Material de Isolamento :
Paper, Polymeric
Dimensões
-
Compatible Cable Cross-Section - Main (Max) (mm²):
2500
-
Compatible Conductor Cross-Section Range (mm²):
2500
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o :
IEEE 404, IEC 60840
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto :
ANZPAC, Américas, China, Ásia, Europa, Oriente Médio e África
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
1