Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Nossas Juntas Termo retráteis de Alta tensão Raychem EHVS-H foram projetadas para serem confiáveis, rápidas e fáceis de instalar em quase todos os cabos isolados poliméricos de vários designs podem ser adaptados no que diz respeito à blindagem e à bainha metálica.

 

Nossas Juntas de Cabo de Alta Tensão Termo retráteis Raychem têm sido usadas por empresas de serviços públicos e indústrias em todo o mundo há mais de 35 anos. Nossa tecnologia de materiais está no centro do desenvolvimento de nossas juntas de cabos de alta tensão termo retráteis. Os materiais utilizados em nossos acessórios para cabos foram amplamente otimizados no que diz respeito ao design e função do produto, fabricação e ambientes de serviço esperados. Nosso sistema de junta termo retrátil é adequado para construções de cabos empregando papel e polímeros, e também projetado para atender aos modernos requisitos para juntas, como os de conectores mecânicos para parafuso torquimétrico.

 

A camada condutiva externa e a camada média isolante compõem a proteção termo retrátil da camada elastomérica do corpo da junta. Durante o processo de retração, a força de recuperação armazenada na camada elastomérica é liberada. Combinada com a força de recuperação gerada pelas camadas externas termo retráteis do corpo de juntas e a boa capacidade de ajuste geométrico, a força de alta compressão resultante fornece interfaces elétricas apertadas e vedação de alto desempenho contra a entrada de umidade.

 

A instalação da junta pode ser feita por instaladores treinados, equipados com ferramentas convencionais. A junta foi projetada e testada de acordo com as seguintes normas: IEEE 404 e IEC 60840.

barra cinza

Principais Características

  • Mangas de controle de estresse termo retráteis
  • Possibilidade de transição de tamanho do cabo
  • Resistente à água e corrosão
  • Fácil e rápido de instalar com ferramentas padrão do setor
  • Componentes leves
  • Vida útil de armazenamento ilimitada sob condições normais
  • Alto nível de proteção mecânica contra influências ambientais
  • Vedação contra umidade
  • Adequada para construções de papel e cabos poliméricos
  • Conector de parafuso torquimétrico mecânico
  • Lide com diferentes camadas de isolamento, como XLPE, EPR ou papel MIND
  • Testada de acordo com o IEEE 404 e IEC 60840
barra cinza
barra cinza
Perguntas frequentes

Perguntas Frequentes

Pergunta: Com que tipo de cabo as Juntas de Cabo Termo retráteis Raychem EHVS-H da TE são compatíveis?

Resposta: Nossas Juntas de Cabo Termo retráteis Raychem foram projetadas para serem compatíveis com cabos isolados poliméricos independentemente do fabricante e podem ser adaptadas com relação ao aterramento necessário para várias construções de cabos.

 

Clique aqui para ler mais perguntas frequentes sobre terminações de alta tensão

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Power Component Options  Mechanical Connectors Included

  • Joints & Splices Connector Type  Mechanical

  • Installation Technology  Heat Shrink

  • Tipo de produtos de gaxetas e emenda  Inline Joint

  • Estilo da blindagem do cabo  Alumínio de bainha, Fita de cobre

Recursos de configuração

  • Número de Núcleos  1

Características elétricas

  • Classe de tensão (kV) ≤ 52, ≤ 72

Características do corpo

  • Material de Isolamento  Paper, Polymeric

Dimensões

  • Compatible Conductor Cross-Section Range (mm²) 2500

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm) 62 – 77, 50 – 65, 52 – 65, 42 – 55, 48 – 65, 38 – 55, 70 – 86, 30 – 45, 30 – 86

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in) 1.18 – 1.77, 1.97 – 2.56, 1.5 – 2.17, 2.05 – 2.56, 1.89 – 2.56, 1.65 – 2.17, 2.76 – 3.39, 2.75 – 3.39, 2.44 – 3.03, 1.181 – 3.386

  • Compatible Cable Cross-Section - Main (Max) (mm²) 2500

  • Diâmetro externo da bainha (mm) 50, 60, 70, 71, 75, 80, 85, 90, 100

  • Diâmetro externo da bainha (in) 1.97, 2.39, 2.75, 2.79, 2.8, 2.95, 3.15, 3.35, 3.54, 3.94

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o  IEC 60840, IEEE 404

Disponibilidade do produto

  • Disponibilidade do produto  Américas, ANZPAC, Ásia, China, Europa, Oriente Médio e África

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  1

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-EHVS-H

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo