Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de parede :
Parede Única
Recursos de configuração
-
Número de condutores :
1
-
Número de fitas :
1666
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC):
1000
Características do corpo
-
Cor do fio (base) :
Preto
-
Material de isolamento de fio e cabo :
Poliéster reticulado de radiação
-
Material condutor :
Cobre revestido de estanho
Dimensões
-
Faixa do diâmetro do condutor :
6,86 mm [ 0,27 in ]
-
Diâmetro do cabo externo :
9,37 – 10,1 mm [ 0,369 – 0,399 in ]
-
Tamanho do fio (AWG):
36
-
Tamanho do fio (AWG):
4
Condições de uso
-
Tipo de cabo :
FDR25S
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C):
-55 – 130
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Carretel