Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de parede :
Parede Única
Recursos de configuração
-
Número de condutores :
1
-
Número de fitas :
1078
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC):
1000
Características do corpo
-
Cor do fio (base) :
Preto
-
Material de isolamento de fio e cabo :
Poliéster reticulado de radiação
-
Material condutor :
Cobre revestido de estanho
Dimensões
-
Faixa do diâmetro do condutor :
4,31 mm [ 0,17 in ]
-
Diâmetro do cabo externo :
6,2 – 6,81 mm [ 0,244 – 0,268 in ]
-
Tamanho do fio (AWG):
38
-
Tamanho do fio (AWG):
8
Condições de uso
-
Tipo de cabo :
FDR25S
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C):
-55 – 130
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Carretel