Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Código de Identificação de Tubos :
COMBUSTÍVEL (Combustível)
-
Altura do rótulo imprimível :
72.3 mm [ 2.8 in ]
Características do corpo
-
Material do produto primário :
Poliéster transparente
Dimensões
-
Largura do produto :
63.5 mm [ 2.5 in ]
-
Altura do produto :
162.3 mm [ 6.39 in ]
-
Diâmetro do tubo compatível (min) :
19.1 mm [ .75 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 163 °C [ -40 – 325 °F ]
Recursos de impressora/etiqueta
-
Estilo de rótulo :
Recortado
-
Comprimento do rolo de rótulo :
168.27 m [ 552.06 ft ]
-
Tecnologia da impressora :
Transferência térmica
-
Número total de rótulos :
1
Disponibilidade do produto
-
Região Aplicável :
Américas
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Rolo
-
Quantidade de embalagem :
1000
Outro
-
Tipo adesivo de rótulo :
Acrílico Permanente