Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Outro
-
Uso do produto :
Gaxetas/emendas
-
Instrução de instalação :
Inglês
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme
Características do tipo do produto
-
Vida útil :
3 anos
-
Preenchedor :
PU RAPID 4300B / GUROFLEX
-
Embalagem de preenchimento (D/C) :
Sacos de Câmara Dupla
-
Sistema de Material :
Poliuretano de duas partes
-
Selo de cabo :
Espuma
-
Joints & Splices Connector Type :
Mechanical
-
Installation Technology :
Resin
-
Selo do estojo :
Clipe
-
Tipo de produtos de gaxetas e emenda :
Inline Joint
-
Estilo da blindagem do cabo :
Vários LV
-
Método de fechamento :
Clipes
Dimensões
-
Compatible Cable Cross-Section - Branch (Max) (mm²):
185
-
Compatible Cable Cross-Section - Branch (Min) (mm²):
35
-
Conexão de cabo :
Conector mecânico
-
Compatible Conductor Cross-Section Range (mm²):
185 – 240
-
Compatible Conductor Range (AWG/kcmil):
350 – 500
-
Compatible Cable Cross-Section - Main (Max) (mm²):
35
-
Compatible Cable Cross-Section - Main (Min) (mm²):
185
Recursos de configuração
-
Número de fios de ramificação (Max) :
0
-
Número de Núcleos :
4
-
Número de fios principais (Max) :
1
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Transparent
-
Material de Isolamento :
XLPE/EPR
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Cardbox
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o :
EN 50393
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto :
Europa, Oriente Médio e África
Características elétricas
-
Classe de tensão (kV):
.6/1
Características da habitação