Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
1000
Dimensões
-
Altura do produto :
15 mm [ .6 in ]
-
Comprimento do produto :
70 mm [ 2.75 in ]
Recursos de impressora/etiqueta
-
Tecnologia da impressora :
Transferência térmica
Acessório mecânico
-
Número de orifícios de tie-wrap :
4
Características do tipo do produto
-
Grade de etiqueta imprimível :
Baixo risco de incêndio
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-55 – 135 °C [ -67 – 275 °F ]
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Branco
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme