Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Grade de etiqueta imprimível :
Baixo risco de incêndio
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Branco
Acessório mecânico
-
Número de orifícios de tie-wrap :
4
Dimensões
-
Altura do produto :
20.3 mm [ .8 in ]
-
Comprimento do produto :
45 mm [ 1.8 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-55 – 135 °C [ -67 – 275 °F ]
Recursos de impressora/etiqueta
-
Tecnologia da impressora :
Transferência térmica
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
1000