Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de sensor de torque :
Sensores de torque automotivo
Características elétricas
-
Supply Voltage (VDC):
10 – 28
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-20 – 80 °C [ '-4 – 176 °F ]
-
Accuracy (% of FS):
±.15
Operação/Aplicação
-
Velocidade de rotação (RPM):
180
-
Output Signal Type :
±10 V
Outro
-
Direção de Força :
No sentido anti-horário, No sentido horário