Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Preenchedor :
PowerGel
-
Power Component Options :
Mechanical Connectors Included
-
Joints & Splices Connector Type :
Connector Block
-
Selo de cabo :
Gel
-
Selo do estojo :
Gel
-
Installation Technology :
Gel
-
Tipo de produtos de gaxetas e emenda :
Inline Joint
-
Método de fechamento :
Encaixe
Recursos de configuração
-
Número de fios principais (Max) :
5
Características elétricas
-
Classe de tensão (kV):
≤ 1
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Preto
-
Material de Isolamento :
Polymeric
Dimensões
-
Compatible Cable Diameter - Main (Min) (mm):
10
-
Compatible Conductor Cross-Section Range (mm²):
2.5 – 16
-
Compatible Cable Cross-Section - Main (Max) (mm²):
16
-
Compatible Cable Cross-Section - Main (Min) (mm²):
2.5
-
Compatible Cable Diameter - Main (Max) (mm):
26
Condições de uso
-
Tipo de resistência a fluidos :
Água, Humic Acids
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C):
-20 – 55
Operação/Aplicação
-
Certificado de construção naval-offshore :
Não
-
Estabilizado por UV :
Sim
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o :
EN 50393
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto :
Américas, ANZPAC, Ásia, China, Europa, Oriente Médio e África
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
1
-
Método de embalagem :
Cardbox
Outro
-
Uso do produto :
Ao ar livre, aéreo e enterrado diretamente