Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo do backshell para o conector :
Backshell
-
Estilo do backshell para o conector :
Robusto
-
Selável :
Sim
Características do corpo
-
Material do produto primário :
Alumínio
-
Material de revestimento do produto primário :
Cádmio
Características da habitação
-
Orientação do corpo :
Ângulo reto
-
Compatível com forma de conector :
Circular
Dimensões
-
Comprimento do produto :
44.7 mm [ 1.75 in ]
-
Faixa de diâmetro dos cabos compatíveis (mm):
0 – 19
-
Diâmetro da entrada do cabo :
19 mm [ .748 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
'-65 – 175 °C [ -85 – 347 °F ]
Operação/Aplicação
-
Compatível com o tamanho da estrutura do conector :
19
Outro
-
Código de tamanho da entrada :
12