Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Force Sensor Type :
Miniature Load Cells
Características elétricas
-
Faixa de escala completa (Newton):
0 – 1250
-
Faixa de escala completa (lbf):
0 – 250
-
Tensão de abastecimento (VDC):
5
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
-
Accuracy (% of FS):
±.25
Operação/Aplicação
-
Output Signal Type :
.5 – 4.5 V
Outro
-
Direção de Força :
Compressão
-
Mudança Zero na CTR (%FS/°C):
±.03
-
Mudança de sensibilidade (%FS/°C):
±.03