Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Outro
-
Uso do produto :
Cabos de Alimentação
-
Instrução de instalação :
Inglês
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
Características do tipo do produto
-
Power Component Options :
Mechanical Connectors Included
-
Revestimento de adesivo :
Não
-
Selo de cabo :
Mástique
-
Installation Technology :
Cold Applied, Cold Shrink
-
Joints & Splices Connector Type :
Mechanical
-
Vida útil :
2 anos
-
Sistema de Material :
Silicone
-
Estilo de revestimento :
Pintura
-
Tipo de produtos de gaxetas e emenda :
Inline Joint
-
Estilo da blindagem do cabo :
Neutro Concêntrico, FS, Fita
Características do corpo
-
Maleabilidade :
Semiflexível
-
Cor do produto primário :
Preto
-
Material de Isolamento :
Silicone Rubber
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Cardbox
-
Quantidade de embalagem :
1
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o :
IEEE 404
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto :
Américas
Características elétricas
-
Classe de tensão (kV):
≤ 15
Dimensões
-
Compatible Conductor Cross-Section Range (mm²):
42.4
-
Compatible Conductor Range (AWG/kcmil):
1/0, 2/0
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível :
16.3 – 25.1 mm [ .64 – .99 in ]
-
Compatible Cable Cross-Section - Main (Max) (mm²):
42.4
-
Compatible Cable Cross-Section - Main (Min) (mm²):
42.4
-
Diâmetro externo da bainha :
32 mm [ 1.26 in ]