Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Control Type :
DIP Switch, Test Button
Recursos de configuração
-
Configuration Method :
DIP Switches Behind Front Panel
Características elétricas
-
Power Supply Type :
Battery
-
Short Term Current Measurement Range (A):
25000
Dimensões
-
Altura do estojo :
290 mm [ 11.42 in ]
-
Largura do estojo :
145 mm [ 5.71 in ]
-
Profundidade do estojo :
102 mm [ 4.02 in ]
Condições de uso
-
Faixa de temperatura de armazenamento :
-35 – 35 °C [ -22 – 95 °F ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-30 – 75 °C [ -22 – 167 °F ]
Operação/Aplicação
-
Measurement Parameters :
Current
Outro
-
Battery Type :
Lithium
-
Network Neutral Earthing :
Isolated Neutral, Low Ohmic Terminated Neutral, Short Term Low Ohmic Terminated Neutral
-
Fault Detection :
Current Static Earth
-
Fault Reset Option :
After 2 hour, After 4 hour, Auto, Manual