Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Power Component Options :
Mechanical Connectors Included
-
Installation Technology :
Heat Shrink
-
Joints & Splices Connector Type :
Mechanical
-
Tipo de produtos de gaxetas e emenda :
Inline Joint
-
Estilo da blindagem do cabo :
Alumínio de bainha, Fita de cobre
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
1
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o :
IEC 60840, IEEE 404
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto :
China, Ásia, ANZPAC, Europa, Oriente Médio e África, Américas
Características elétricas
-
Classe de tensão (kV):
≤ 52
Dimensões
-
Compatible Conductor Cross-Section Range (mm²):
2500
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível :
30 – 45 mm [ 1.18 – 1.77 in ]
-
Compatible Cable Cross-Section - Main (Max) (mm²):
2500
-
Diâmetro externo da bainha :
60 mm [ 2.39 in ]
Características do corpo
-
Material de Isolamento :
Polymeric, Paper
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE :
Não conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Não conforme