Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Control Type :
DIP Switch, Test Button
Recursos de configuração
-
Number of Digital Inputs :
1
-
Number of Relay Outputs :
2
-
Relay Output Configuration :
1 NC Contact For All Fault Messages, 1 Relay With 1 NO Contact
-
Number of Feeders :
1
-
Configuration Method :
DIP Switches Behind Front Panel
Características elétricas
-
Power Supply Type :
Battery
-
Tensão de abastecimento (V):
24 – 230
Dimensões
-
Altura do estojo :
82 mm [ 3.23 in ]
-
Largura do estojo :
121 mm [ 4.76 in ]
-
Profundidade do estojo :
36 mm [ 1.42 in ]
Condições de uso
-
Faixa de temperatura de armazenamento :
-25 – 75 °C [ -13 – 167 °F ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-25 – 75 °C [ -13 – 167 °F ]
Operação/Aplicação
-
Measurement Parameters :
Current
Outro
-
Battery Type :
Lithium
-
Network Neutral Earthing :
Isolated Neutral, Low Ohmic Terminated Neutral, Short Term Low Ohmic Terminated Neutral
-
Fault Detection :
Current Static Earth
-
Fault Reset Option :
After 2 hour, After 4 hour, Auto, External Potential-Free Normally Open Contact, Manual