Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Control Type :
Test Button
-
Vida útil :
22 Years
Dimensões
-
Altura do estojo :
48 mm [ 1.88 in ]
-
Largura do estojo :
96 mm [ 3.77 in ]
-
Profundidade do estojo :
37 mm [ 1.45 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-25 – 55 °C [ -13 – 131 °F ]
-
Faixa de temperatura de armazenamento :
-30 – 75 °C [ -22 – 167 °F ]
Características elétricas
-
Faixa de tensão de operação (kV):
53 – 480
-
Tensão de abastecimento (V):
24 – 230
-
Frequência operacional (Hz):
50 – 60
Normas da indústria
-
Classificação IP :
IP54
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o :
IEC 62271-213