Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características elétricas
-
Tensão de abastecimento (VDC):
-15 – 15
Características do tipo do produto
-
Force Sensor Type :
Voltage Inline amplifier
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-10 – 70 °C [ 14 – 158 °F ]
Operação/Aplicação
-
Output Signal Type :
±10 V
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme