Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Power Component Options :
Mechanical Connectors Included
-
Installation Technology :
Heat Shrink
-
Tipo de produtos de gaxetas e emenda :
Transition Joint
-
Estilo da blindagem do cabo :
Fio de cobre
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
1
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o :
HD CENELEC 629.2
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto :
Europa, Oriente Médio e África
Outro
-
Instrução de instalação :
Alemão
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conformidade com exceções
-
Conformidade com ELV da UE :
Conformidade com exceções
Características elétricas
-
Classe de tensão (kV):
≤ 12
Dimensões
-
Compatible Conductor Cross-Section Range (mm²):
150 – 300, 150 – 240
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm):
20 – 26.1, 21.6 – 31.4
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in):
.85 – 1.23, .787 – 1.02
-
Compatible Cable Cross-Section - Main (Max) (mm²):
300
-
Compatible Cable Cross-Section - Main (Min) (mm²):
150
-
Faixa do diâmetro do condutor compatível :
13.9 – 21.6 mm [ .547 – .85 in ]
-
Diâmetro externo da bainha (mm):
52 – 64, 29 – 43
-
Diâmetro externo da bainha (in):
2.04 – 2.51, 1.14 – 1.69
Características do corpo
-
Material de Isolamento :
Polymeric, Paper
Características da habitação