Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Encapsulamento do sensor :
QFN16
Características elétricas
-
Tensão de abastecimento (V):
2.2 – 3.6
-
Corrente de fornecimento (Max) (µA):
12.5
Dimensões
-
Largura do produto :
4 mm [ .157 in ]
-
Comprimento do produto :
4 mm [ .157 in ]
-
Altura do produto :
.85 mm [ .033 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
-
T_Range de precisão (°C):
-20 – 70
-
Precisão (em T_ref) (°C):
± .1
Operação/Aplicação
-
Interface de saída :
I2C, SPI