Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
NTC Probe Type :
Temperature
Características elétricas
-
β-Valor (25/85) (K):
3694
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
-
Resistência (em 25 °C) (kΩ):
10
-
Resistência à tolerância (%):
± .22