Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Humidity Sensor Product Type :
RHT Module
-
Interface Signal Type :
Analog
Características elétricas
-
Tensão de abastecimento (pico) (VDC):
12
-
Saída nominal @55%RH (em 5 VDC) (V):
2.48
-
Consumo da corrente (mA):
1
-
Impedância de saída (Ω):
70
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C):
-40 – 85
-
Accuracy (%RH):
±3
-
Coeficiente de Temperatura (%RH/°C):
.1
-
Sensibilidade (mV/%RH):
26
-
Faixa operacional de umidade (%RH):
0 – 100
Outro
-
Tempo de resposta (seconds):
10