Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de conexão do comutador :
Conector DIN
-
Tipo de produto do comutador do botão de pressionar :
General Purpose Push Button Switch
-
Iluminado :
Com
-
Estilo do atuador :
Atuador redondo
Recursos de configuração
-
Configuração (curso do polo) :
Polo único - Acionamento duplo
-
Número de Atuadores :
Único
-
Ação instantânea :
Sem
-
Suporte :
Sem
-
Tipo de feedback da chave/interruptor :
Tátil
-
Função operacional :
Momentâneo
Características elétricas
-
Classificação atual de contato (A):
5
-
Intervalo de tensão de operação (VDC):
9 – 32
Características do corpo
-
Força do atuador :
3060 – 4588,7 g [ 108 – 161.8 oz ]
-
Perfil do Atuador :
Descarga
-
Estilo de bucha :
Roscado
-
Cor do atuador :
Amarelo
Recursos de contato
-
Material de revestimento de contato do comutador :
Liga de prata
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto :
Montagem em painel
Características da habitação
Operação/Aplicação
-
Deslocamento total do atuador :
2.5 mm [ .098 in ]
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
A granel