Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
Recursos de configuração
-
Número de polos :
1
-
Número de contatos auxiliares :
0
-
Opção de chaveamento do comutador :
Removível sem corrente
Características elétricas
-
Corrente nominal de contato principal do comutador (A):
200
-
Tensão de operação (VDC):
32
Características do corpo
-
Cor da alça de operação :
Preto
Acessório mecânico
-
Tipo de alça operacional :
Manopla de desligamento em 45°
-
Tamanho da rosca de terminação :
M10
-
Opção de montagem do comutador :
Flange Redonda
Dimensões
-
Linha central entre orifícios de parafuso flange :
38 mm [ 1.5 in ]
-
Diâmetro do orifício do parafuso :
7 mm [ .276 in ]