Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de conexão do comutador :
Conector DIN
-
Tipo de produto do comutador do botão de pressionar :
Parada de emergência
-
Estilo do atuador :
Redondo
-
Iluminado :
Sem
Recursos de configuração
-
Função operacional :
Mantido
-
Configuração (curso do polo) :
Polo três - Acionamento triplo
-
Suporte :
Sem
-
Tipo de feedback da chave/interruptor :
Não tátil
-
Ação instantânea :
Com
-
Número de Atuadores :
Único
Características elétricas
-
Classificação atual de contato (A):
10,1
-
Intervalo de tensão de operação (VDC):
9 – 32
Características do corpo
-
Força do atuador :
2040 – 5100 g [ 72 – 180 oz ]
-
Perfil do Atuador :
Descarga
-
Estilo de bucha :
Roscado
-
Cor do atuador :
Vermelho
Recursos de contato
-
Material de revestimento de contato do comutador :
Liga de prata
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto :
Painel
Características da habitação
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
A granel