Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do corpo
-
Método de selo :
Vedação de proteção transparente descascável
-
Orientação do produto :
Horizontal
-
Estilo de bucha :
Roscado
-
Tamanho do segmento de bucha :
M12 x .75
Características do tipo do produto
-
Dispositivo selado :
Sim
-
Estilo do alternador :
Alavanca
-
Tipo de chave/interruptor :
Alavanca
Recursos de configuração
-
Configuração (curso do polo) :
Polo duplo - Acionamento duplo
-
Função operacional :
(Ligado) Ligado (Ligado)
-
Número de posições :
3
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC):
28
-
Tensão de operação (VAC):
115
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto :
Painel
Características da habitação
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Cobre
-
Material de revestimento de contato do comutador :
Óxido de estanho de prata