Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipos de sensores ultrassônicos :
Sensores de nível de líquido Point
-
Estilo de sensores ultrassônicos :
Lacuna
Características elétricas
-
Tensão de entrada (VDC):
5 – 30
-
Output Type :
Analog 4 - 20 mA Power Loop
Dimensões
-
Comprimento do cabo :
.31 m [ 1 ft ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-30 – 80 °C [ -22 – 176 °F ]
Operação/Aplicação
-
Pressão (psi):
250
-
Intervalo de ponto de atuação/sensoriamento :
.25 polegadas