Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipos de sensores ultrassônicos :
Sensores de nível de líquido Point
-
Estilo de sensores ultrassônicos :
Ponta
Características elétricas
-
Tensão de entrada (VDC):
5 – 30
-
Output Type :
1 A SPDT
Dimensões
-
Comprimento do cabo :
3.05 m [ 10 ft ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-30 – 80 °C [ '-22 – 176 °F ]
Operação/Aplicação
-
Pressão (psi):
1000
-
Intervalo de ponto de atuação/sensoriamento :
12 polegadas