Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de elemento RTD :
Elemento de rolamento de fio de vidro platina
-
Tipo de elemento :
Glass
-
Material do elemento :
Platina
-
Estilo do fio de chumbo :
Ni/Pt
-
Tipo de fio/revestimento :
Ni/Pt
Recursos de configuração
-
Conexão Elétrica :
Open Ends
Acessório mecânico
-
Comprimento do fio (mm):
15
Dimensões
-
Comprimento do corpo :
10 mm [ .39 in ]
-
Diâmetro (Corpo) :
2 mm [ .078 in ]
-
Wire Diameter :
.25 mm [ .009 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-100 – 250 °C [ -148 – 482 °F ]
-
Precisão (em T_ref) (°C):
± .15
-
Temperatura de operação (máx) :
250 °C [ 482 °F ]
-
TCR em (T1 e T2) (ppm/°C):
3850
-
T1 e T2 para TCR (°C):
0 e +100
Outro
-
Classe de tolerância :
Classe A / W0.15
-
Contagem de fios :
2