Termorresistência
Termorresistências são usadas para medir a temperatura por meio da alteração da sua resistência, que é proporcional à temperatura. Termorresistências podem ser elementos básicos de temperatura, bem como conjuntos totalmente encapsulados. As chamadas sondas RTD consistem em um elemento termorresistente, uma baia ou carcaça, epóxi ou preenchimento, conexões e, às vezes, um conector ou terminação. Vários materiais de sensores estão disponíveis com base nos requisitos do cliente para compatibilidade de material, precisão e faixa de medição. Encapsulamentos padrão, bem como designs personalizados, permitem a flexibilidade para projetar os sensores de temperatura RTD (termorresistências) mais adequados para uma variedade de aplicações.
Aplicações dos Sensores RTD (Termorresistências)
Os sensores e sondas de temperatura RTD (termorresistências) podem ser integrados a uma variedade de aplicações, abrangendo vários setores. Esses sensores de temperatura podem operar em componentes de placas, bem como em locais com condições severas e perigosas. Contam com aprovações de diversas agências. Nossa ampla seleção de produtos de temperatura atende às demandas específicas de detecção de aplicações críticas OEM, incluindo aplicações médicas, aeroespaciais, automotivas, de aparelhos de instrumentação, controle de motor e equipamentos de climatização.