Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Position Sensor Product Type :
SP Series, String Pots
Características do corpo
-
Material do estojo :
Polycarbonate + Stainless Mounting Bracket
Dimensões
-
Faixa completo do movimento :
101.6 – 1270 mm [ 4 – 50 in ]
Condições de uso
-
Accuracy (% of FS):
±.25
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 70 °C [ -40 – 158 °F ]
Operação/Aplicação
-
Output Signal Type :
0 – 10 VDC, 4 – 20 mA
Normas da indústria
-
Classificação IP :
IP67
-
Aprovações de áreas perigosas :
Nenhum
Outro
-
Repetibilidade (% of FS):
.02
-
Unidade de codificador :
Não
-
Cabo de medição :
Aço inoxidável revestido de náilon