Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de acessório do conector automotivo :
Estrutura de montagem
Recursos de configuração
-
Número de posições :
102, 128
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Preto
-
Material do produto primário :
PA GF
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
'-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
Não testado
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
12
-
Método de embalagem :
Caixa