Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto do conector :
Conjunto de conector
-
Pré-conectado :
Não
-
Sistema de conectores :
Fio a painel
-
Selável :
Sim
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
-
Tipo de conector circular :
Receptáculo
-
Tipo de estrutura :
Receptáculo de contraporca
Recursos de configuração
-
Número de posições :
32
-
Número de posições de energia :
0
-
Número de posições de sinal :
32
-
Contatos pré-carregados :
Sim
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC):
115
-
Tensão de operação (VAC):
115
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Natural
-
Tipo de proteção ambiental :
Elastômero selado
-
Material de revestimento da estrutura :
Preto anodizado
-
Material de base da estrutura :
Alumínio
-
Tipo de material de isolamento do conector circular :
Termofixo
-
Hermeticamente selado :
Não
Recursos de contato
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
7.5
-
Gênero Reverso :
Não
-
Disposição do layout de contato :
18 – 32
-
Tipo de contato do conector circular :
Pino de cauda do PC
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo :
Solda
Acessório mecânico
-
Tipo de característica do painel de montagem :
Contraporca
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em painel
Características da habitação
-
Tamanho da estrutura do conector circular :
18
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG):
20 – 24
-
Tamanho do fio (mm²):
.2 – .52
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
Operação/Aplicação
-
Classificação de durabilidade (Cycles):
500
-
Aplicação do circuito :
Dados de potência, sinal e alta velocidade
-
Blindado :
Não