Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto do conector :
Conjunto de conector
-
Pré-conectado :
Não
-
Sistema de conectores :
Fio a painel
-
Selável :
Sim
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
-
Tipo de conector circular :
Receptáculo
-
Tipo de estrutura :
Receptáculo de montagem de orifício simples
Recursos de configuração
-
Backshell instalado na fábrica :
Não
-
Número de posições :
6
-
Número de posições de energia :
0
-
Número de posições de sinal :
6
-
Contatos pré-carregados :
Não
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC):
120
-
Tensão de operação (VAC):
115
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Natural
-
Material de revestimento da estrutura :
Cádmio
-
Material de base da estrutura :
Alumínio
-
Tipo de material de isolamento do conector circular :
Termofixo
-
Hermeticamente selado :
Não
Recursos de contato
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
7.5
-
Gênero Reverso :
Não
-
Disposição do layout de contato :
10 – 6
-
Tipo de contato do conector circular :
Pino
Acessório mecânico
-
Tipo de retenção de compatibilidade :
Bayonet
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em painel
-
Código de Polarização :
N
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Polarização
-
Retenção de compatibilidade :
Com
Características da habitação
-
Tamanho da estrutura do conector circular :
10
-
Alinhamento chaveado :
Clocking
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG):
18 – 24
-
Tamanho do fio (mm²):
.21 – .93
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-55 – 150 °C [ '-67 – 302 °F ]
Operação/Aplicação
-
Classificação de durabilidade (Cycles):
500
-
Aplicação do circuito :
Alimentação e Sinal
-
Blindado :
Sim