Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de vedação e tampa do conector :
Selo de cabo
-
Tipo de produto do conector :
Alojamento
-
Tipo de conector e invólucro :
Plugue, Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Cabo a Painel
-
Tipo de força de inserção. :
Normal
-
Selável :
Não
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
Recursos de configuração
-
Contatos pré-carregados :
Não
-
Número de posições de energia :
0
-
Número de Cavidades :
78
-
Número de posições de sinal :
78
-
Número de posições carregadas :
0
-
Número de Colunas :
20
-
Número de posições :
78
-
Número de linhas :
4
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC):
115
-
Tensão de operação (VAC):
115
Características do corpo
-
Tipo de selo :
Selo interfacial
-
Material de selo :
Fluorosilicone
-
Cor do selo do conector :
Amarelo
Recursos de contato
-
Tipo de contato :
Pino
-
Layout de contato :
Em linha
-
Material de revestimento da área de terminação de contato do fio :
Ouro
-
Tamanho do contato :
Tamanho 22
-
Material de contato do sinal :
Liga de Cobre
-
Material de subplaca de contato :
Níquel
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro (Au)
-
Retenção de contato dentro do invólucro :
Com
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
5
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo :
Crimpagem
Acessório mecânico
-
Tipo de característica do painel de montagem :
Flange
-
Tipo de retenção de contato dentro do invólucro :
Clipe de retenção
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Acoplamento cego
-
Retenção de compatibilidade :
Sem
-
Tipo de retenção de compatibilidade :
Parafuso
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em painel
Características da habitação
-
Material da estrutura :
Termoplástico
-
Inclinação da linha central :
2.41 mm [ .095 in ]
Dimensões
-
Espaçamento entre linhas :
1.04 mm [ .041 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
'-65 – 175 °C [ -85 – 347 °F ]
Operação/Aplicação
-
Blindado :
Não
-
Aplicação do circuito :
Dados de potência, sinal e alta velocidade