Antenas celulares projetadas para conectividade móvel eficiente

Nossas antenas celulares foram projetadas para operar em frequências celulares licenciadas ou não licenciadas. Normalmente, as antenas celulares são sub-6 GHz, mas sua frequência pode variar de 617 a 7.125 MHz em muitas aplicações não licenciadas. Nossas antenas celulares estão disponíveis em muitos formatos e tamanhos, desde antenas integradas de montagem em placa com 3 mm de comprimento até antenas externas com mais de 3 metros. Antenas celulares são geralmente necessárias quando conexões cabeadas de qualidade, como de cobre, não estão presentes. As antenas celulares oferecem uma alternativa ao Wi-Fi em locais onde a instalação de uma infraestrutura cabeada tem um custo proibitivo ou não é possível.

5G

A transmissão de alta velocidade, a baixa latência e o intercâmbio de dados em larga escala do 5G podem suportar aplicações de consumo em massa, possibilitando comunicações em tempo real e de alta confiabilidade.

IoT

A comunicação celular é o serviço mais comumente usado na internet das coisas, ou seja, a rede interconectada que existe entre dispositivos físicos, veículos, eletrodomésticos e outros. A IoT e o serviço celular permitem que essas coisas se conectem e troquem dados.

M2M

A comunicação de máquina para máquina pode incluir instrumentação industrial, o que permite que um sensor ou medidor transmita os dados registrados ao software de aplicação capaz de processá-los.

O tamanho, a forma e o tipo de antena celular dependem muito da aplicação na qual ela será usada. Dispositivos IoT, por exemplo, exigem geralmente uma antena celular capaz de ser montada dentro de uma estrutura pequena ou com restrição de espaço, que deve operar efetivamente perto de outros componentes de hardware ou elétricos. Para cobertura de longas distâncias ou para ganho significativamente maior, a antena propriamente dita deve ser muito maior. Antenas omnidirecionais de estação base, por exemplo, podem ter 3 m de comprimento/altura. 

 

Para deixar uma antena de alto ganho mais compacta, o formato deve ser alterado. Por exemplo, as antenas Yagi ou Log Periodic são bem menores do que uma grande antena de estação base, mas podem oferecer alto ganho para cobertura de longas distâncias. Isso é possível por meio da inclusão de muitos elementos adicionais à antena celular em um formato mais compacto, tornando o padrão de radiação da antena altamente direcional. 

 

Também há vantagens em usar antenas celulares em ambientes fechados. Redes celulares com frequências maiores, como a rede 5G, são menos capazes de penetrar um edifício de fora para dentro. Para oferecer uma conectividade perfeita dentro do edifício ou da área circundante, antenas celulares de vários formatos podem ser instaladas dentro do edifício. Isso possibilita operações 4G ou 5G perfeitas dentro do edifício.

 

As bandas celulares licenciadas permitem que as operadoras criem redes privadas. Isso significa que uma pequena parte de uma frequência celular pode ser comprada ou licenciada por uma operadora e não estará aberta a usuários em geral. Exemplos comuns são as bandas de frequência de 900 MHz e CBRS/banda C, disponíveis para licenciamento para redes de comunicação mais privadas e, portanto, mais seguras.

 

O local de montagem e a aplicação da antena celular são muito significativos ao se optar por uma das diferentes antenas disponíveis. A TE conta com um amplo portfólio com diversos formatos e tipos de antenas, bem como serviços de desenvolvimento personalizado e tecnologia de gravação direta de antenas em componentes por meio de laser (tecnologia LDS). Se a antena celular que você procura não estiver disponível em nosso portfólio, podemos criar um produto personalizado projetado especificamente para o seu projeto ou caso de uso.

Espaçador laranja

Novo Produto – Antenas de Banda Ultralarga (UWB)

As antenas plano-terra adesivas de banda ultralarga (UWB) da TE Connectivity oferecem uma alternativa ultrafina às antenas de chip de cerâmica. Isso aumenta a flexibilidade de design por meio da possibilidade de montagem da antena dentro da estrutura de dispositivos. Esses dispositivos podem permitir um posicionamento interno preciso para aplicações de controle de acesso, rastreamento de contato e rastreamento em geral. Com montagem na estrutura do dispositivo e a capacidade de localizar objetos em um raio que pode ser tão pequeno quanto 10 cm, as antenas UWB oferecem uma solução eficiente em um encapsulamento compacto para canais UWB de banda baixa e alta de 1 a 9 (3 a 8,5 GHz).

Tipos de Antenas Celulares

Características do Produto

Fator de forma pequeno, montagem na estrutura e operações omnidirecionais possibilitam uma grande variedade de opções de design para as antenas celulares

  • Tamanho menor compatível com os canais UWB 5 (6,5 GHz) e 9 (8 GHz) mais usados.
  • Vários comprimentos de cabo padrão disponíveis

 

Antenas celulares com design de banda larga que abrange a maioria das faixas de frequência de banda ultralarga, ideal para aplicações de posicionamento da localização

  • Com faixas de frequência de 3,1 GHz a 8,5 GHz, as versões atuais de antenas celulares abrangem as bandas mais comuns, possibilitando suporte para transceptores UWB líderes do setor.

 

Design de alta eficiência que reduz o consumo geral de energia

  • Ajuda a prolongar a vida útil da bateria do dispositivo final
  • Baixos custos de implementação
Pequena antena celular interna de banda ultralarga
Pequena antena celular interna de banda ultralarga
  1. Extrema precisão com a banda ultralarga da TE

Com a banda ultralarga da TE Connectivity (TE), as antenas fornecem extrema precisão sem consumir muita energia do design do seu dispositivo final. As antenas UWB oferecem uma alternativa independente de plano-terra ultrafino às antenas de chip de cerâmica, aumentando a flexibilidade de design com a montagem da antena no gabinete do seu dispositivo.

Antenas 5G, NB-IoT e Cat-M

A TE desenvolve antenas celulares para dispositivos 5G, NB-IoT e Cat-M, atendendo a demandas de banda de alta frequência e de larguras de banda variadas de dispositivos celulares e de IoT. Essas antenas oferecem uma grande variedade de bandas que vão de 600 MHz a 7,125 GHz. Dependendo da arquitetura do sistema, os clientes podem escolher diferentes tipos de montagem (por exemplo, montagem em placa, antena incorporada ou embutida, externa ou terminal), além de diferentes comprimentos de cabo e opções de conectores. Essas antenas celulares podem ser facilmente integradas a dispositivos finais, já que não é necessário fazer ajustes. A TE pode oferecer serviços para incorporação e até mesmo conjuntos complexos compostos por várias antenas.

 

Ver antenas celulares 5G, NB-IOT e Cat-M

Antenas Celulares para Diversas Aplicações Automotivas e em Veículos Comerciais

A TE desenvolve uma ampla gama de antenas veiculares, incluindo para transporte público e serviços de emergência.

 

Antenas celulares são frequentemente usadas em operações de pós-venda ou frota e muitas outras aplicações móveis. Essas antenas abrangem soluções de porta única e banda única até antenas multiportas e antenas multibanda. As antenas multiportas – ou antenas combinadas, como às vezes são conhecidas – oferecem geralmente os padrões 4G, 5G LTE, Wi-Fi e GNSS em uma única antena. Algumas antenas também oferecem Bluetooth e VHF, UHF e frequências de segurança pública em uma única antena.

 

Para uso em veículos, oferecemos antenas veiculares com designs variáveis que são adequados para diferentes instalações, sejam internas, externas ou ocultas.

 

Ver antenas veiculares para diversas aplicações

Antenas para Equipamentos de Comunicação e Dispositivos de Consumo

A TE oferece uma ampla seleção de antenas padrão e uma capacidade incrível para criar antenas personalizadas. Trabalhamos em estreita colaboração com os clientes para alcançar soluções de integração bem-sucedidas. Nossas antenas LDS, gravadas diretamente em componentes por meio de laser, e antenas de tecnologia MetaSpan podem economizar um espaço importante integrando funcionalidades elétricas, mecânicas e de alta frequência em um só componente. Não importa se você projeta equipamentos de comunicação, dispositivos de consumo, aplicações de IoT ou M2M (de máquina para máquina) ou se procura soluções para o espaço doméstico conectado: nossos especialistas em antenas podem trabalhar com você para desenvolver a antena certa para seu design.