![](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/product-hero-rendition/outdoor-antennas-192817-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Antenas Externas Reforçadas para Uso ao Ar Livre
As antenas externas, ou antenas que se destinam a ser usadas em ambientes externos, exigem níveis mais altos de classificação ambiental ou proteção. Elas são reforçadas para suportar os efeitos de vento, chuva, gelo, calor, vibração, poeira e outros fatores que normalmente não são uma consideração em antenas que são usadas em ambientes internos.
Antenas externas podem atender a uma grande variedade de usos e finalidades, desde conectividade LAN sem fio localizada externamente até comunicação de longo alcance por antenas de alto ganho. A finalidade ou a aplicação desejada para a antena determina em grande medida o tipo de antena necessária. Por exemplo, quando a transmissão deve ser comunicada entre locais a apenas metros de distância, uma antena externa pequena pode ser a solução. Quando a comunicação exige quilômetros de alcance, uma antena de alto ganho muito maior será necessária. Nosso portfólio de antenas com classificação para ambientes externos conta com a solução certa para atender à maioria das aplicações. De pequenas antenas omnidirecionais para conectividade local a antenas periódicas Yagi/log de alto ganho, nosso portfólio tem uma solução à altura da aplicação.
Tipos de Antenas Externas
Produtos em Destaque
Antenas WLAN para Conectividade em Ambientes Externos
Muitos ambientes de trabalho ou de uso intenso podem se beneficiar de um sistema WLAN externo, possibilitando uma comunicação rápida e segura, mesmo na parte de fora de um prédio ou das instalações. Um exemplo desse tipo de ambiente de trabalho é um porto marítimo. Nesse cenário, uma área grande requer conectividade, e os dados são transferidos constantemente de e para navios, veículos e mercadorias. Diversas antenas externas podem ser usadas para estabelecer essa rede, desde antenas omnidirecionais de estação base até antenas direcionais de painel.
Antenas Celulares para Redes Privadas
A implementação/disponibilidade da faixa CBRS (Faixa de Serviços de Rádio de Banda Larga para Cidadãos, na sigla em inglês) permitiu que as empresas licenciassem um pequeno segmento de espectro/frequência celular para criar redes celulares locais e privadas. A tecnologia CBRS oferece uma solução de alta largura de banda altamente segura por meio de frequências celulares. As antenas externas adequadas para esse uso variam de pequenas antenas omnidirecionais para comunicação de curto alcance ou antenas omnidirecionais de estação base para comunicação de médio alcance, até antenas de alto ganho Yagi, altamente direcionais, que podem oferecer alcances extremamente longos.