![](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/product-hero-rendition/rfid-antenna-192819-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Acompanhe a movimentação de produtos e mercadorias com a tecnologia RFID
A tecnologia de uma antena RFID facilita a captura, movimentação e gerenciamento de informações de e para todos os pontos de atividade dentro de uma empresa. A tecnologia RFID usa ondas de rádio para trocar dados entre um leitor RFID e uma etiqueta RFID eletrônica. A etiqueta RFID é presa a um objeto, como uma remessa de mercadorias. Quando a mercadoria passa a uma determinada distância de um leitor, as informações ou os dados na etiqueta são comunicados, ou "lidos". Isso permite que as organizações rastreiem os movimentos de produtos e mercadorias.
O uso de antenas RFID permite que empresas acessem seus estoques e gerenciem seus ativos em tempo real, com menos erros e mais produtividade. Desde o estoque, a remessa e o recebimento até o gerenciamento da cadeia de suprimentos, as aplicações da tecnologia RFID podem ser vantajosas para qualquer setor. A tecnologia RFID é ideal para uma grande variedade de aplicações. Essa tecnologia funciona de maneira eficaz e eficiente em setores com grandes quantidades de estoque. Antenas RFID costumam ser usadas por empresas em depósitos e centros de distribuição, além de aeroportos e hospitais, para manter o controle de ativos. Nossa ampla oferta de produtos e antenas RFID foi projetada para permitir que as empresas funcionem de maneira mais eficiente e precisa. As aplicações dessa tecnologia são amplamente difundidas, e nossas soluções têm sido usadas em uma grande variedade de mercados.
Antenas RFID: Aplicações
Alguns usos comuns da tecnologia RFID
Setor Médico
O rastreamento de equipamentos de uso médico, suprimentos, documentos e até mesmo pacientes pode ser uma tarefa difícil no setor de saúde. A utilização de antenas RFID pode ajudar a aprimorar esse processo e ajudar os hospitais na redução de equipamentos roubados, na segurança do paciente e na manutenção de custos baixos, sem a necessidade de pessoal adicional.
Varejo
O uso de antenas RFID em ambientes de varejo ajuda a garantir que as prateleiras estejam sempre abastecidas. Como são automáticas, as verificações de estoque por meio da tecnologia RFID acontecem em tempo real e são mais eficientes do que as verificações manuais de estoque. Os gerentes sempre podem saber o que há em estoque e quando precisam fazer pedidos adicionais.
Fabricação
A tecnologia de antena RFID pode ser usada em indústria para rastrear mercadorias desde o momento em que entram na operação até a montagem e a remessa. Isso auxilia os gerentes no monitoramento da velocidade e da precisão da linha de produção, dos níveis de estoque e da garantia de qualidade.
Centros de Distribuição e Depósitos
É importante que os centros de distribuição e os depósitos sejam rápidos e precisos durante o envio e o recebimento de produtos. O uso de antenas RFID ajuda a reduzir tempo e erros. A tecnologia RFID também fornece informações atualizadas sobre a localização de produtos, sem que seja necessário abrir todas as caixas, de maneira que os trabalhadores possam se concentrar no processamento de pedidos adicionais.
Transporte
O manuseio de bagagens é a situação ideal para que o setor de transporte utilize a tecnologia RFID para ajudar a reduzir os custos de mão de obra e, ao mesmo tempo, aumentar a eficiência na triagem da bagagem. O uso de antenas RFID para ajudar a rastrear a bagagem garante que as malas estejam no lugar certo na hora certa, resultando em economia e clientes satisfeitos.