Conecte qualquer coisa, em qualquer lugar
A TE é uma fornecedora líder de soluções em antenas padrão, embutidas e externas, capazes de conectar produtos e aparelhos em mundo onde fios são cada vez mais uma coisa do passado. Vários setores integraram a funcionalidade sem fio aos produtos e serviços do dia a dia. A TE oferece soluções avançadas em antenas para a maioria dos dispositivos sem fio, com muitas combinações de recursos necessários. Nossos designs de antena acomodam muitos conjuntos de faixas de frequência para operação em qualquer rede, tanto em mercados regionais quanto globais, a um preço competitivo.
Portfólio de Antenas Padrão
O portfólio de antenas da TE inclui soluções padrão e personalizadas nas seguintes categorias: acessórios celulares, GNSS, Wi-Fi/Bluetooth/Zigbee, ISM, LPWAN e RF. Com nosso portfólio de antenas sofisticado, aproveitamos oportunidades para resolver problemas junto de nossos clientes.

Antenas WLAN com Fator de Forma Pequeno
A TE Connectivity amplia o portfólio de antenas embutidas padrão introduzindo novas antenas WLAN com fator de forma pequeno. Essas antenas de tamanho menor oferecem um desempenho confiável para aplicações nas quais a miniaturização é necessária. Essas antenas estão disponíveis em PCIs e circuitos flexíveis (FPC). O material flexível é mais fino, libera espaço na placa e oferece mais flexibilidade na montagem, como a possibilidade de fixação no interior da estrutura plástica. As antenas PCI são muito robustas e podem ser montadas na superfície ou por meio de pinos, o que simplifica a integração durante a produção. As dimensões menores dessas antenas possibilitam uma economia de espaço significativa quando necessário. São compatíveis com vários protocolos sem fio, por exemplo, Bluetooth, WLAN e ZigBee, entre outros, o que permite um tempo de comercialização rápido.

Antenas Externas
As novas antenas externas da TE oferecem ampla cobertura de bandas de frequência e desempenho RF estável. Esses produtos são indicados para aplicações celulares, Wi-Fi e GNSS e respondem ao aumento da demanda por comunicação sem fio e das exigências associadas mais restritas em relação a tráfego, eficiência espectral e opções de espectro amplo.

Antenas metálicas estampadas
A TE desenvolveu uma linha de soluções em antenas embutidas de metal estampado, de alto desempenho e perfil baixo, para aplicações de bandas única e dupla. As antenas metálicas estampadas oferecem aos OEMs uma solução industrial de baixo custo e altamente repetível com vários designs de antena padrão e personalizados. A estampagem é uma solução comprovada com várias vantagens: menor custo, contatos integrados ao plano de aterramento, molde de produção capaz de alto volume e estações de montagem adicionais podem ser adicionadas em caso de necessidade de aumento da produção.

Antenas de Circuito Flexível e PCI
Os circuitos flexíveis e as placas de circuito impresso são ideais para antenas multibanda, já que permitem que praticamente qualquer produto sem fio opere em diferentes frequências sem a necessidade de várias antenas. A TE oferece uma grande variedade de antenas embutidas de circuito flexível e PCI, com perfis baixos e alto desempenho. Semelhantes às nossas antenas metálicas estampadas, as antenas de circuito flexível ou de PCI oferecem aos OEMs uma solução industrial de baixo custo e altamente repetível com vários designs de antena padrão e personalizados. As antenas de circuito flexível e PCI atendem às necessidades de uma grande variedade de aplicações sem fio e oferecem várias vantagens: baixo custo do investimento em ferramentas, flexibilidade para mudanças de padrão durante a produção e prazo mais curto para a construção.